22130.0112 - Doigts d'indexage de précision
à douille conique

Les doigts d'indexage de précision avec douilles constituent une combinaison optimale pour un positionnement et une fixation rapide et précise.

La précision du doigt d'indexage et de la douille permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Cet article 22130.0112 - Doigts d'indexage de précision à douille conique / sans blocage (Diamètre nominal: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage de pré­ci­sion à douille conique (EH 22130.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Numéro d’article:
22130.0112
Documents
Doigts d'indexage de précision
  • sans blocage – croquis 1
  • Diamètre nominal: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Pression1) F1: ~ 22 N
  • Pression1) F2: ~ 35 N
  • Poids: 135 g
Doigts d'indexage de précision
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Douille conique, pour doigts d'indexage de précision
Diamètre nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Numéro d’article:
22130.0192
CAO
Douille sans anneau de grenadière 
  • Douille conique, pour doigts d'indexage de précision – croquis 3
  • Diamètre nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Poids: 25 g

Matières

Embout

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Douille

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Corps

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Boule

  • thermoplastique, gris-noir

Notes

Les douilles doivent être commandés séparément.

Assemblage

Pour un réglage précis, coller les billes de préhension et les boulons sans graisse après le montage. Vous trouverez des consignes de montage précises en PDF à télécharger sous « Documents ».

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22130.0112
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage des doigts d'indexage de précision (EH 22130.)
Catégorie:
Manuel
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.