Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
Pour la fixation sur des pièces à parois fines.
Ces doigts d'indexage se caractérisent par leur faible encombrement.
Cet article 22120.0966 - Doigts d'indexage avec bride de fixation / sans blocage (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage avec bride de fixation (EH 22120.)
1) valeur moyenne mesurée
2) L'embout n'est pas complètement rétractable
Bride
Embout
Bouton
Bouton non démontable.
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage