Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 16 résultats
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 37 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 36 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 14 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 45 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 37 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 8 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 44 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 18 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 54 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 63 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 37 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 36 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 14 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 45 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 38 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 8 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 44 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 18 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 54 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 63 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 37 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 36 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 14 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 45 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 37 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 8 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 44 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 18 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 54 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 63 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 37 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 36 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 14 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 -0,02 -0,1: 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
d5 : 8,3 mm
k: 30 mm
l1 : 45 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 4,5 mm
s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8,5 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 38 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 8 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 44 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 60 g
vers la vue d'article
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, inox
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 18 mm
b1 : 46 mm
b2 : 20 mm
d2 -0,02 -0,1: 12 mm
d3 : 31 mm
d4 : 5,3 mm
d5 : 10,4 mm
k: 34 mm
l1 : 54 mm
l3 -0,15: 2,5 mm
l4 : 5,5 mm
s: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 15,5 N
Pression1) F2 : ~ 28 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 63 g
vers la vue d'article
Matières
Bride
zamac, zingué par galvanisation
Embout
acier trempé
inox 1.4305, nickelé
Bouton
thermoplastique PA 6, noir, mat
Notes
Bouton non démontable.
Fonctionnement
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné à 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré)
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – avec bride de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.