Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.
Cet article 22110.0324 - Doigts d'indexage avec bride de fixation, horizontale / avec bouton, sans blocage (d1 h11: 4 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage avec bride de fixation, horizontale (EH 22110.)
Boîtier
Embout
Bouton
Bouton non démontable.
Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: