22120.1324 - Doigts d'indexage
avec anneau de traction

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Cet article 22120.1324 - Doigts d'indexage avec anneau de traction / sans blocage (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage avec anneau de traction (EH 22120.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Numéro d’article:
22120.1324
Documents
Doigts d'indexage
  • sans blocage – croquis 1, acier
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Course s: 9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 27 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 47 g
Doigts d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier

Matières

Corps

  • acier bruni

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Anneau de traction

  • inox 1.4310

Assemblage

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Fonctionnement

Pour le modèle avec blocage, tournez l'anneau de 90 ° et bloquez le dans l'encoche après après avoir rentré complètement l'embout, (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.1324
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.