Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 32 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 45 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 45 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, acier
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 47 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 19 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 48 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 51 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 50 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
avec blocage – croquis 2, acier
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 53 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 1,5 mm
l1 min.: 5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 28 mm
l4 : 23 mm
m: 18 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 5 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 6 mm
l2 : 24 mm
l3 : 31 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 21 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 45 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 45 g
vers la vue d'article
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Autres détails
sans blocage – croquis 1, inox
d1 -0,05 -0,1: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 2 mm
l1 min.: 9 mm
l2 : 34 mm
l3 : 44 mm
l4 : 25 mm
m: 22 mm
Course s: 9 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 27 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 47 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Embout
Anneau de traction
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M10
Numéro d’article:
22120.0706
acier
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12
Numéro d’article:
22120.0708
acier
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M16 mm
Numéro d’article:
22120.0710
contre écrous ISO 4035, acier
contre écrous ISO 4035, acier
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M10
Numéro d’article:
22120.0716
inox
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage d2 : M12
Numéro d’article:
22120.0718
inox
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
d2 : M16 mm
Numéro d’article:
22120.0720
contre écrous ISO 4035, inox
contre écrous ISO 4035, inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0115
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0116
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0118
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0515
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0516
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0518
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
Assemblage
Les contre-écrous doivent être commandés séparément.
Fonctionnement
Pour le modèle avec blocage, tournez l'anneau de 90 ° et bloquez le dans l'encoche après après avoir rentré complètement l'embout, (dans le cas ou l'embout doit être temporairement rentré).
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – avec anneau de traction
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.