EH 22810.
Pour la transmission sans fil du signal de contrôle.
L’émetteur radio est monté à proximité de l’unité de contrôle et connecté avec la fiche de l’unité de contrôle. L’émetteur met le signal de contrôle à disposition par voie radio et n’a pas besoin d’être connecté avec des câbles supplémentaires. L’alimentation électrique se fait sur batterie.
Le matériel robuste (IP 67) convient à une utilisation avec du lubrifiant réfrigérant.
Fréquence : 868,3 MHz (UE, Suisse)
Autres fréquences disponibles sur demande.
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Fourni avec une pile AA (3,6 V).
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Le capteur de contrôle présence pièce possède un interrupteur qui s’actionne lorsqu’une pièce appuie dessus.
Où se trouve le capteur de contrôle présence pièce ?
Le capteur de contrôle est placé sur la face extérieure du manchon. Le manchon ajustable permet de régler la hauteur.
Le câble du capteur est conçu pour résister brièvement à une température maximale de 180 °C, ce qui le protège contre les copeaux. L’interrupteur peut supporter des températures jusqu’à 120 °C et est protégé contre les copeaux par l’appui de l’ouvrage.
Capteur (interrupteur) : IP6K7, émetteur radio : IP67, récepteur radio : IP20
Il est possible d’utiliser les éléments d’appui avec la référence suivante : Taille M8 : 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 et 22691.0122 / .0021 / .0222. Taille M12 : 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 et 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
L’unité de contrôle présence pièce peut être vissée dans un filetage M8 ou M12. Pour ce faire, utiliser le plateau de base du système à rainures V40 ou V70 de Halder.
L’émetteur radio est fourni avec une pile AA (3,6V). Selon l’utilisation, cette pile dure 300 à 1 400 jours. Le récepteur radio dispose d’une interface d’alimentation : Courant/tension de service nominal(e) Ie / Ue max. 0,1A / 24 V CC -15 %… +10 %
Le signal électrique est transformé en signal radio par l’émetteur radio puis retransformé en signal électrique par l’antenne du récepteur radio. Ceci permet de transmettre le signal sans devoir tirer un câble depuis la salle des machines.
Entrée : signal radio par antenne (fréquence 868,3 MHz). Sortie : signal électrique : 3 A / 250 V CA ; 3A / 24 V CC
Dans les espaces clos, le signal a une portée d’env. 40m. Dans les salles des machines, la portée dépend en outre du type d’habillage.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage