Pour la transmission sans fil du signal de contrôle.
L’émetteur radio est monté à proximité de l’unité de contrôle et connecté avec la fiche de l’unité de contrôle. L’émetteur met le signal de contrôle à disposition par voie radio et n’a pas besoin d’être connecté avec des câbles supplémentaires. L’alimentation électrique se fait sur batterie.
Le matériel robuste (IP 67) convient à une utilisation avec du lubrifiant réfrigérant.
Fréquence : 868,3 MHz (UE, Suisse)
Autres fréquences disponibles sur demande.
Cet article 22810.9010 - Émetteurs radio pour unité de contrôle / émetteur radio universel avec capuchons de protection (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) est une variante du groupe d’articles Émetteurs radio pour unité de contrôle (EH 22810.)
Fourni avec une pile AA (3,6 V).
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage