Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® à tirant long

EH 22880.

Les bouchons d'étanchéité à expansion permettent l'obturation fiable, rapide et économique d'alésages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant long, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.

Douille et tige sont déjà sont intégrées et particulièrement adaptées aux opérations automatisées.

ATTENTION:

Si le bouchon d'étanchéité à expansion Expander®, à tirant long est utilisé pour séparer des conduits, la pression de fonctionnement admissible doit, du côté du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® être réduite de moitié!

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Numéro d’article:
22880.0414
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 69 mm
  • l3 max.: 6,5 mm
  • l4 max.: 9 mm
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Numéro d’article:
22880.0415
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 71 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Poids: 4,3 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Numéro d’article:
22880.0416
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 8 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Numéro d’article:
22880.0417
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3 max.: 9 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Numéro d’article:
22880.0418
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Numéro d’article:
22880.0419
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Numéro d’article:
22880.0420
CAO
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • acier cémenté, revenu

Embout

  • acier
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22880. Bouchons d'étanchéité Expander – à tirant long
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.