22880.0420 - Bouchons d'étanchéité Expander®
à tirant long

Les bouchons d'étanchéité à expansion permettent l'obturation fiable, rapide et économique d'alésages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant long, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.

Douille et tige sont déjà sont intégrées et particulièrement adaptées aux opérations automatisées.

ATTENTION:

Si le bouchon d'étanchéité à expansion Expander®, à tirant long est utilisé pour séparer des conduits, la pression de fonctionnement admissible doit, du côté du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® être réduite de moitié!

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Cet article 22880.0420 - Bouchons d'étanchéité Expander® à tirant long / (d1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® à tirant long (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Numéro d’article:
22880.0420
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Poids: 15 g
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • acier cémenté, revenu

Embout

  • acier
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0420
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.