Les bouchons d'étanchéité à expansion permettent l'obturation fiable, rapide et économique d'alésages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant long, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.
Douille et tige sont déjà sont intégrées et particulièrement adaptées aux opérations automatisées.
ATTENTION:
Si le bouchon d'étanchéité à expansion Expander®, à tirant long est utilisé pour séparer des conduits, la pression de fonctionnement admissible doit, du côté du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® être réduite de moitié!
Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.
Cet article 22880.0417 - Bouchons d'étanchéité Expander® à tirant long / (d1: 7 mm) est une variante du groupe d’articles Bouchons d'étanchéité Expander® à tirant long (EH 22880.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage