Gou­jons fi­le­tés DIN 6332 avec embout sphérique 

EH 22540.

Les goujons filetés sont des vis de bridage qui peuvent transférer directement les forces via l’embout sphérique de pression. Dans la version en acier, la surface de pression de l’embout sphérique de pression est durcie.

Pour serrer des surfaces délicates, il est possible de fixer des patins EH 22560. (DIN 6311 et modèle bas) sur l’embout sphérique de pression. Le jonc du patin permet d’établir une connexion débranchable à la main entre le goujon fileté et le patin.

Ces goujons filetés avec embout sphérique de pression se distinguent particulièrement par le rayon "r" supplémentaire sur l’embout sphérique de pression (optimisation par rapport à la norme DIN 6332), qui facilite le montage dans le patin.

Le diamètre de l’embout sphérique de pression des goujons filetés est inférieur au diamètre central du filetage, qui permet de les visser également du côté du goujon.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
Ma­tières
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22540.0381
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22540.0382
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22540.0401
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22540.0421
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22540.0422
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22540.0423
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22540.0462
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Goujon fileté
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22540.0463
CAO
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Goujon fileté

Matières

  • acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22540. Goujons filetés – DIN 6332 avec embout sphérique 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.