Les goujons filetés sont des vis de bridage qui peuvent transférer directement les forces via l’embout sphérique de pression. Dans la version en acier, la surface de pression de l’embout sphérique de pression est durcie.
Pour serrer des surfaces délicates, il est possible de fixer des patins EH 22560. (DIN 6311 et modèle bas) sur l’embout sphérique de pression. Le jonc du patin permet d’établir une connexion débranchable à la main entre le goujon fileté et le patin.
Ces goujons filetés avec embout sphérique de pression se distinguent particulièrement par le rayon "r" supplémentaire sur l’embout sphérique de pression (optimisation par rapport à la norme DIN 6332), qui facilite le montage dans le patin.
Le diamètre de l’embout sphérique de pression des goujons filetés est inférieur au diamètre central du filetage, qui permet de les visser également du côté du goujon.
Cet article 22540.0382 - Goujon fileté DIN 6332 avec embout sphérique / à six pans creux (IS) (d1: M8, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Goujons filetés DIN 6332 avec embout sphérique (EH 22540.)
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage