22540.0401 - Goujon fileté
DIN 6332 avec embout sphérique 

Les goujons filetés sont des vis de bridage qui peuvent transférer directement les forces via l’embout sphérique de pression. Dans la version en acier, la surface de pression de l’embout sphérique de pression est durcie.

Pour serrer des surfaces délicates, il est possible de fixer des patins EH 22560. (DIN 6311 et modèle bas) sur l’embout sphérique de pression. Le jonc du patin permet d’établir une connexion débranchable à la main entre le goujon fileté et le patin.

Ces goujons filetés avec embout sphérique de pression se distinguent particulièrement par le rayon "r" supplémentaire sur l’embout sphérique de pression (optimisation par rapport à la norme DIN 6332), qui facilite le montage dans le patin.

Le diamètre de l’embout sphérique de pression des goujons filetés est inférieur au diamètre central du filetage, qui permet de les visser également du côté du goujon.

Cet article 22540.0401 - Goujon fileté DIN 6332 avec embout sphérique  / à six pans creux (IS) (d1: M10, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Gou­jons fi­le­tés DIN 6332 avec embout sphérique  (EH 22540.)

Ver­sion
Ma­tières
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à six pans creux (IS)
Ma­tières:
acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22540.0401
Documents
Goujon fileté
  • à six pans creux (IS) – croquis 2, acier
  • Système: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 26 g
Goujon fileté

Matières

  • acier, bruni, qualité 5.8, embout trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22540.0401
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.