Cram­pons pla­queurs sans levier

EH 23210.

En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508).

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
cro­quis
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0501
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Système: V40
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 3 Nm
  • Poids: 265 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23210.0521
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Système: V70/L12
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 9 Nm
  • Poids: 838 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
21,5 kN
Numéro d’article:
23210.0541
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Système: L16
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 21,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 1760 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0502
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Système: V40
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 3 Nm
  • Poids: 266 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23210.0522
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Système: V70/L12
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 9 Nm
  • Poids: 829 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
21,5 kN
Numéro d’article:
23210.0542
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Système: L16
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 21,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 1730 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Crampons plaqueurs
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23210. Crampons plaqueurs – sans levier
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Quels sont les avantages des crampons plaqueurs par rapport à un étau pour machine ?

Les crampons plaqueurs ont un contour gênant très faible et peuvent être positionnés de manière flexible avec les tasseaux de retenue corrspondants. De plus, il existe une version avec levier de serrage qui peut être utilisée sans outil.