23210.0501 - Crampons plaqueurs
sans levier

En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508).

Cet article 23210.0501 - Crampons plaqueurs sans levier / à mors plat (Dimension de la rainure en T: 10 mm, d1: M8) est une variante du groupe d’articles Cram­pons pla­queurs sans levier (EH 23210.)

Ver­sion
cro­quis
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0501
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Système: V40
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 3 Nm
  • Poids: 265 g
Crampons plaqueurs

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23210.0501
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.