En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508).
Cet article 23210.0522 - Crampons plaqueurs sans levier / à mors en V (Dimension de la rainure en T: 14 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Crampons plaqueurs sans levier (EH 23210.)
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage