Gou­jons fi­le­tés à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T

EH 23040.

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Votre sélection a donné lieu à 11 résultats

Ver­sion
d [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0724
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0725
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0726
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 115 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0763
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 165 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0764
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 212 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0765
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 262 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0783
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 320 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0784
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 411 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Numéro d’article:
23040.0785
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 522 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0804
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 589 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Numéro d’article:
23040.0805
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Poids: 745 g
vers la vue d'article
Goujons filetés

Matières

  • acier traité

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Assemblage

Les goujons sont conçus avec six pans creux pour effectuer un montage simple et rapide.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23040. Goujons filetés – à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.