23040.0764 - Goujons filetés
à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Cet article 23040.0764 - Goujons filetés à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T / qualité 12.9 (d: M16, l1: 160 mm) est une variante du groupe d’articles Gou­jons fi­le­tés à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T (EH 23040.)

Ver­sion
d [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
qualité 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0764
Documents
Goujons filetés
  • qualité 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 212 g
Goujons filetés

Matières

  • acier traité

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Assemblage

Les goujons sont conçus avec six pans creux pour effectuer un montage simple et rapide.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23040.0764
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.