Gou­jons fi­le­tés DIN 6379 pour écrous en T

EH 23040.

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Votre sélection a donné lieu à 59 résultats

Ver­sion
d [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23040.0061 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23040.0062
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0064 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0063
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23040.0081
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0082
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0083
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0084 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23040.0101
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0102
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0106 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0103
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0105 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 78 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0104
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23040.0121
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0122 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0123
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0124 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0125
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0127 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0126
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0141 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0142 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0143 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Goujons filetés

Matières

  • acier traité

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Des goujons filetés avec la dimension b1 plus longue que d'après la norme DIN 6379 sont également disponibles.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23040. Goujons filetés – DIN 6379 pour écrous en T
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.