23040.0122 - Goujons filetés
DIN 6379 pour écrous en T

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Cet article 23040.0122 - Goujons filetés DIN 6379 pour écrous en T / qualité 10.9 (d: M12, l: 63 mm) est une variante du groupe d’articles Gou­jons fi­le­tés DIN 6379 pour écrous en T (EH 23040.)

Ver­sion
d [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0122 1)
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Poids: 44 g
Goujons filetés

Matières

  • acier traité

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Des goujons filetés avec la dimension b1 plus longue que d'après la norme DIN 6379 sont également disponibles.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23040.0122
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.