Brides de ser­rage com­bi­nées avec embase horizontale

EH 23330.

La bride combinée réunit une sauterelle à tige de pression/traction et une sauterelle verticale en un seul outil. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser plusieurs sauterelles. Le mouvement de bridage horizontal et verticale est déclenché par un simple actionnement de la poignée ergonomique. Cet outil garantir le positionnement exact et le bridage ferme du composant en simultané.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]
Force de re­te­nue F2 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
2
h1 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
150 mm
l5 [mm]:
55 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
1 kN
Numéro d’article:
23330.4002
CAO
Documents
Brides de serrage combinées
  • acier
  • Dimension nominale: 2
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 53 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 34,5 mm – 39,5 mm
  • h1: 74 mm
  • h2: 62 mm
  • h3: 36 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 25 mm
  • h5 max.: 32 mm
  • h6: 22 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15 mm
  • l4 min.: 5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • l5: 55 mm
  • l6: 0,5 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 40 mm
  • Force de retenue F1: 1 kN
  • Force de retenue F2: 1 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 330 g
vers la vue d'article
Brides de serrage combinées
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
2 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
23330.4003
CAO
Documents
Brides de serrage combinées
  • acier
  • Dimension nominale: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 min.: 30 mm
  • h5 max.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 min.: 14 mm
  • l4 max.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Force de retenue F1: 2 kN
  • Force de retenue F2: 2 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 714 g
vers la vue d'article
Brides de serrage combinées
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
h1 [mm]:
110 mm
l1 [mm]:
270 mm
l5 [mm]:
90 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
23330.4004
CAO
Documents
Brides de serrage combinées
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 96 mm
  • b2: 29 mm
  • b3: 60 mm – 80 mm
  • h1: 110 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 55,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 40 mm
  • h5 max.: 50 mm
  • h6: 34 mm
  • l1: 270 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 37 mm
  • l4 min.: 20 mm
  • l4 max.: 30 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 14 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 50 mm
  • Force de retenue F1: 3 kN
  • Force de retenue F2: 3 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1618 g
vers la vue d'article
Brides de serrage combinées

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Vis de pression

  • acier, trempé, zingué par galvanisation
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23330. Brides de serrage combinées – avec embase horizontale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.