La bride combinée réunit une sauterelle à tige de pression/traction et une sauterelle verticale en un seul outil. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser plusieurs sauterelles. Le mouvement de bridage horizontal et verticale est déclenché par un simple actionnement de la poignée ergonomique. Cet outil garantir le positionnement exact et le bridage ferme du composant en simultané.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable
Cet article 23330.4002 - Brides de serrage combinées avec embase horizontale / (Dimension nominale: 2) est une variante du groupe d’articles Brides de serrage combinées avec embase horizontale (EH 23330.)
Bride
Rivet
Poignée
Vis de pression
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage