Ron­delles convexes / concaves com­pactes similaires à la norme DIN 6319

EH 23050.

Les rondelles convexes / concaves compactes font partie de la famille des rondelles convexes / concaves traditionnelles et présentent les avantages / caractéristiques suivants :

  • Fonctionnement sécurisé
  • Imperdable
  • Montage rapide et rationnel
  • Tenue sur stock simplifiée
  • Plage de pivotement max. 4°.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ma­tières
d1 H13 [mm]
Pour bou­lon d6 [mm]
Pour vis d6 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
6 mm
Pour vis d6 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
23050.0506
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pour boulon d6: 6 mm
  • Pour vis d6: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 9 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 10 Nm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
8 mm
Pour vis d6 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
17 kN
Numéro d’article:
23050.0508
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pour boulon d6: 8 mm
  • Pour vis d6: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 17 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 25 Nm
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
10 mm
Pour vis d6 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
26 kN
Numéro d’article:
23050.0510
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pour boulon d6: 10 mm
  • Pour vis d6: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 26 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 46 Nm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
12 mm
Pour vis d6 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
38 kN
Numéro d’article:
23050.0512
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pour boulon d6: 12 mm
  • Pour vis d6: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 38 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 82 Nm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
16 mm
Pour vis d6 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
73 kN
Numéro d’article:
23050.0516
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pour boulon d6: 16 mm
  • Pour vis d6: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 73 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 206 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
acier traité
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
20 mm
Pour vis d6 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
117 kN
Numéro d’article:
23050.0520
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • acier traité
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pour boulon d6: 20 mm
  • Pour vis d6: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 117 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 407 Nm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
6 mm
Pour vis d6 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
6 kN
Numéro d’article:
23050.0556
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Pour boulon d6: 6 mm
  • Pour vis d6: M6
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 6 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 6 Nm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
8 mm
Pour vis d6 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
12 kN
Numéro d’article:
23050.0558
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Pour boulon d6: 8 mm
  • Pour vis d6: M8
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 12 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 16 Nm
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
10 mm
Pour vis d6 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
16 kN
Numéro d’article:
23050.0560
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Pour boulon d6: 10 mm
  • Pour vis d6: M10
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 32 Nm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
12 mm
Pour vis d6 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
24 kN
Numéro d’article:
23050.0562
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Pour boulon d6: 12 mm
  • Pour vis d6: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 24 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 56 Nm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
16 mm
Pour vis d6 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
45 kN
Numéro d’article:
23050.0566
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Pour boulon d6: 16 mm
  • Pour vis d6: M16
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 135 Nm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Pour bou­lon d6 [mm]:
20 mm
Pour vis d6 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
71 kN
Numéro d’article:
23050.0570
CAO
Documents
Rondelles convexes / concaves compactes
  • inox
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Pour boulon d6: 20 mm
  • Pour vis d6: M20
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 71 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 280 Nm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Rondelles convexes / concaves compactes

Matières

Rondelle concave

  • acier traité
  • inox 1.4305

Rondelle convexe

  • acier de cémentation, cémenté
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23050. Rondelles convexes / concaves compactes – similaires à la norme DIN 6319
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.