Les rondelles convexes / concaves compactes font partie de la famille des rondelles convexes / concaves traditionnelles et présentent les avantages / caractéristiques suivants :
Cet article 23050.0510 - Rondelles convexes / concaves compactes similaires à la norme DIN 6319 / (d1 H13: 10,5 mm) est une variante du groupe d’articles Rondelles convexes / concaves compactes similaires à la norme DIN 6319 (EH 23050.)
Rondelle concave
Rondelle convexe
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage