Les plaqueurs Pitbull® sont conçus pour des hauteurs réduites et des forces de serrage élevées et un effet de plaquage. Le joint torique permet de soulever le plaqueur lors du desserrage.
Le modèle avec arête de lame (figure 1) convient particulièrement aux pièces brutes.
Le modèle avec arête émoussée (figure 2) couvre presque toutes les applications. Les variantes en laiton assurent un serrage doux et ferme à la fois.
Le plaqueur Pitbull® avec arête usinable (figure 3) est conçu avec une tolérance d'usinage pour le fraisage d'un contour de pièce. Ce modèle en acier trempé offre à la fois une bonne usinabilité et une résistance élevée à l'usure.
Les plaqueurs Pitbull présentent les caractéristiques suivantes :
Design compact
Très faible hauteur
Force de pinçage/serrage élevée avec effet de traction descendante
Parfaits pour l'usinage multiface et le serrage multiple
Cet article 23290.0062 - Plaqueurs Pitbull® / à bord plat (d: M4) est une variante du groupe d’articles Plaqueurs Pitbull® (EH 23290.)
Mini crampon
Vis
Joint torique
Le joint torique sert à soulever la vis de serrage lors du desserrage.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage