23290.0058 - Plaqueurs Pitbull®

Les plaqueurs Pitbull® sont conçus pour des hauteurs réduites et des forces de serrage élevées et un effet de plaquage. Le joint torique permet de soulever le plaqueur lors du desserrage.

Le modèle avec arête de lame (figure 1) convient particulièrement aux pièces brutes.

Le modèle avec arête émoussée (figure 2) couvre presque toutes les applications. Les variantes en laiton assurent un serrage doux et ferme à la fois.

Le plaqueur Pitbull® avec arête usinable (figure 3) est conçu avec une tolérance d'usinage pour le fraisage d'un contour de pièce. Ce modèle en acier trempé offre à la fois une bonne usinabilité et une résistance élevée à l'usure.

Les plaqueurs Pitbull présentent les caractéristiques suivantes :

Design compact

Très faible hauteur

Force de pinçage/serrage élevée avec effet de traction descendante

Parfaits pour l'usinage multiface et le serrage multiple

Cet article 23290.0058 - Plaqueurs Pitbull® / à bord pointu (d: M12) est une variante du groupe d’articles Pla­queurs Pit­bull® (EH 23290.)

Ver­sion
Ma­tières
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Course de ser­rage s [mm]
Force de ser­rage - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bord pointu
Ma­tières:
acier trempé
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Course de ser­rage s [mm]:
1,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23290.0058
Documents
Plaqueurs Pitbull
  • à bord pointu – croquis 1, acier
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Course de serrage s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 120 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 195 g
Plaqueurs Pitbull

Matières

Mini crampon

  • acier trempé

Vis

  • acier traité

Joint torique

  • NBR

Notes

Le joint torique sert à soulever la vis de serrage lors du desserrage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23290.0058
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.