Mors de ser­rage doubles mors usinables

EH 23251.

En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe.

Les mors sont usinables pour épouser la forme de la pièce. La plaque de verrouillage est utilisée uniquement lors de l'usinage des mors pour éviter les vibrations.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
6,7 kN
Numéro d’article:
23251.0106
CAO
Documents
Mors de serrage doubles
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • SW1: 5 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 6,7 kN
  • Couple de serrage max.: 14,3 Nm
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Mors de serrage doubles
b1 [mm]:
50,8 mm
h1 [mm]:
25,4 mm
l1 [mm]:
31,8 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
8,9 kN
Numéro d’article:
23251.0108
CAO
Documents
Mors de serrage doubles
  • b1: 50,8 mm
  • b2: 20,8 mm
  • b3 1): 9,9 mm
  • h1: 25,4 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l1: 31,8 mm
  • l2: 20,6 mm
  • d1: M8
  • d2: M4
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 8,9 kN
  • Couple de serrage max.: 14,5 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Mors de serrage doubles
b1 [mm]:
76,2 mm
h1 [mm]:
38,1 mm
l1 [mm]:
47,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
15,6 kN
Numéro d’article:
23251.0112
CAO
Documents
Mors de serrage doubles
  • b1: 76,2 mm
  • b2: 30,9 mm
  • b3 1): 14,8 mm
  • h1: 38,1 mm
  • h2: 19,1 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2: 30,5 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 3 mm
  • Force de serrage max.: 15,6 kN
  • Couple de serrage max.: 38,4 Nm
  • Poids: 427 g
vers la vue d'article
Mors de serrage doubles
b1 [mm]:
101,6 mm
h1 [mm]:
50,8 mm
l1 [mm]:
63,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
26,7 kN
Numéro d’article:
23251.0116
CAO
Documents
Mors de serrage doubles
  • b1: 101,6 mm
  • b2: 41,3 mm
  • b3 1): 20,3 mm
  • h1: 50,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2: 41,3 mm
  • d1: M16
  • d2: M6
  • SW1: 14 mm
  • SW2: 4 mm
  • Force de serrage max.: 26,7 kN
  • Couple de serrage max.: 74,6 Nm
  • Poids: 1068 g
vers la vue d'article
Mors de serrage doubles

Matières

Corps

  • aluminium

Prisme de serrage

  • acier cémenté, bruni

Vis

  • acier

Plaque de verrouillage

  • aluminium

Assemblage

Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23251. Mors de serrage doubles – mors usinables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Accessoires

Les écrous en T (EH 23010.) doivent être commandés séparément.

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.