En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe.
Les mors sont usinables pour épouser la forme de la pièce. La plaque de verrouillage est utilisée uniquement lors de l'usinage des mors pour éviter les vibrations.
Cet article 23251.0116 - Mors de serrage doubles mors usinables / (b1: 101,6 mm) est une variante du groupe d’articles Mors de serrage doubles mors usinables (EH 23251.)
Corps
Prisme de serrage
Vis
Plaque de verrouillage
Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
Les écrous en T (EH 23010.) doivent être commandés séparément.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage