Écrous ral­longe (hauteur 3 d)

EH 23090.

À la différence d’un écrou hexagonal DIN 6330, les écrous rallonge sont rallongés et conviennent particulièrement comme raccord pour les goujons filetés.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23090.0006
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Poids: 8,7 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23090.0008
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23090.0010
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23090.0012
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 50 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23090.0014
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23090.0016
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23090.0020
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Poids: 228 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
Numéro d’article:
23090.0024
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • Poids: 403 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Numéro d’article:
23090.0030
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Poids: 819 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
23090.0036
CAO
Documents
Écrous rallonge
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Poids: 1386 g
vers la vue d'article
Écrous rallonge

Matières

  • acier traité, qualité 10, phosphaté

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23090. Écrous rallonge – (hauteur 3 d)
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.