23090.0016 - Écrous rallonge
(hauteur 3 d)

À la différence d’un écrou hexagonal DIN 6330, les écrous rallonge sont rallongés et conviennent particulièrement comme raccord pour les goujons filetés.

Cet article 23090.0016 - Écrous rallonge (hauteur 3 d) / (d: M16) est une variante du groupe d’articles Écrous ral­longe (hauteur 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
23090.0016
Documents
Écrous rallonge
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 119 g
Écrous rallonge

Matières

  • acier traité, qualité 10, phosphaté

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23090.0016
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.