Lar­dons plats, per­cés

EH 23130.

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

b h6 [mm]
l [mm]
Pour vis ISO 4762 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M4
Numéro d’article:
23130.0010
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 10 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • Pour vis ISO 4762: M4
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M5
Numéro d’article:
23130.0012
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 12 mm
  • h: 8 mm
  • l: 20 mm
  • d1: 5,5 mm
  • Pour vis ISO 4762: M5
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0014
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0016
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 16 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0018
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 18 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0020
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0022
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés
b h6 [mm]:
24 mm
l [mm]:
32 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0024
CAO
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 24 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Lardons plats, percés

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Assemblage

Il sont fixés dans les rainures de l'outillage. Les lardons plats sont utilisés lorsque les outillages sont montés sur des machines à largeurs de rainures égales.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23130. Lardons plats, percés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.