23130.0020 - Lardons plats, percés

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Cet article 23130.0020 - Lardons plats, percés / (b h6: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Lar­dons plats, per­cés (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
Pour vis ISO 4762 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
b h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23130.0020
Documents
Lardons plats, percés
  • b h6: 20 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 29 g
Lardons plats, percés

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Assemblage

Il sont fixés dans les rainures de l'outillage. Les lardons plats sont utilisés lorsque les outillages sont montés sur des machines à largeurs de rainures égales.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23130.0020
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.