Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Version:
avec taraudage pour vis de réglage
Cote nominale b1 [mm]:
6,6 mm
Autres détails
avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
Cote nominale b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
d: M6
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
l5 : 34 mm
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage pour vis de réglage
Cote nominale b1 [mm]:
9 mm
Autres détails
avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
Cote nominale b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
d: M8
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
l5 : 42 mm
Poids: 133 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage pour vis de réglage
Cote nominale b1 [mm]:
11 mm
Autres détails
avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
Cote nominale b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
d: M10
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
l5 : 52 mm
Poids: 261 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage pour vis de réglage
Cote nominale b1 [mm]:
13 mm
Autres détails
avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
Cote nominale b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
d: M12
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
l5 : 63 mm
Poids: 504 g
vers la vue d'article
Version:
avec taraudage pour vis de réglage
Cote nominale b1 [mm]:
17 mm
Autres détails
avec taraudage pour vis de réglage – croquis 1
Cote nominale b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
d: M16
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
l5 : 70 mm
Poids: 828 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
6,6 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
a3 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
Poids: 50 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
9 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Poids: 127 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
11 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Poids: 251 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
13 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Poids: 488 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
17 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Poids: 812 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
22 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 22 mm
l1 : 225 mm
a1 : 35 mm
a2 : 15,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 50 mm
b3 : 19,5 mm
l2 : 52 mm
l3 : 62 mm
l4 : 33 mm
Poids: 2200 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
26 mm
Autres détails
avec rainure – croquis 2
Cote nominale b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a1 : 40 mm
a2 : 17,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 60 mm
b3 : 21,5 mm
l2 : 60 mm
l3 : 71 mm
l4 : 36 mm
Poids: 3340 g
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.