23180.0217 - Brides
à nez

Cette bride (tête de bridage) à nez est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Cet article 23180.0217 - Brides à nez / avec rainure (Cote nominale b1: 17 mm, l1: 175 mm) est une variante du groupe d’articles Brides à nez (EH 23180.)

Ver­sion
cro­quis
Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Numéro d’article:
23180.0217
Documents
Brides
  • avec rainure – croquis 2
  • Cote nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Poids: 812 g
Brides

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23180.0217
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.