Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314

EH 23180.

Cette bride (tête de bridage) similaire à DIN 6314 à bille tronquée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23180.0007
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23180.0009
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
23180.0011
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Diamètre de bille: 12 mm
  • Poids: 218 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23180.0014
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Poids: 616 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel

Bride

  • acier traité, bruni

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23180. Brides – à bille tronquée, similaire à DIN 6314
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.