Cette bride (tête de bridage) similaire à DIN 6314 à bille tronquée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.
Cet article 23180.0009 - Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314 / (Cote nominale b1: 9 mm, l1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314 (EH 23180.)
Bille
Bride
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage