23180.0007 - Brides
à bille tronquée, similaire à DIN 6314

Cette bride (tête de bridage) similaire à DIN 6314 à bille tronquée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Cet article 23180.0007 - Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314 / (Cote nominale b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Brides à bille tronquée, similaire à DIN 6314 (EH 23180.)

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23180.0007
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Diamètre de bille: 8,5 mm
  • Poids: 60 g
Brides

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel

Bride

  • acier traité, bruni

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23180.0007
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.