L'appui pour bride est à visser sur la contrepartie de la bride EH 23185. pour augmenter la hauteur de bridage (taille h2).
La hauteur du bridage est réglable en continu.
Cet article 23185.0420 - Extension d'appuis pour brides, crocodiles, avec appui réglable / (d1: M20, l: 69 mm) est une variante du groupe d’articles Extension d'appuis pour brides, crocodiles, avec appui réglable (EH 23185.)
Corps
Vis de support
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage