Ex­ten­sion d'ap­puis pour brides, crocodiles, avec appui réglable

EH 23185.

L'appui pour bride est à visser sur la contrepartie de la bride EH 23185. pour augmenter la hauteur de bridage (taille h2).

La hauteur du bridage est réglable en continu.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 [mm]
l [mm]
pour brides d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
pour brides d1 [mm]:
13 mm
Numéro d’article:
23185.0410
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • pour brides d1: 13 mm
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
pour brides d1 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
23185.0412
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pour brides d1: 17 mm
  • Poids: 345 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
pour brides d1 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
23185.0413
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • pour brides d1: 17 mm
  • Poids: 473 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
pour brides d1 [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23185.0416
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pour brides d1: 21 mm
  • Poids: 494 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
pour brides d1 [mm]:
21 mm
Numéro d’article:
23185.0417
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • pour brides d1: 21 mm
  • Poids: 640 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
pour brides d1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23185.0420
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pour brides d1: 25 mm
  • Poids: 1136 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
pour brides d1 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23185.0421
CAO
Documents
Extension d'appuis
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • pour brides d1: 25 mm
  • Poids: 1001 g
vers la vue d'article
Extension d'appuis

Matières

Corps

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Vis de support

  • acier, qualité 8.8, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23185. Extension d'appuis – pour brides, crocodiles, avec appui réglable
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.