Brides crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T

EH 23185.

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Votre sélection a donné lieu à 15 résultats

Cote no­mi­nale d1 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
23185.0110
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Force de serrage1) max.: 25 kN
  • Poids: 660 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0112
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 821 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
13 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
23185.0113
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 13 mm
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 30 kN
  • Poids: 841 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
35 kN
Numéro d’article:
23185.0114
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 35 kN
  • Poids: 1683 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
35 kN
Numéro d’article:
23185.0115
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 35 kN
  • Poids: 1701 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0116
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1850 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
23185.0117
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Force de serrage1) max.: 40 kN
  • Poids: 1895 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
55 kN
Numéro d’article:
23185.0118
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Force de serrage1) max.: 55 kN
  • Poids: 2679 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
55 kN
Numéro d’article:
23185.0119
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Force de serrage1) max.: 55 kN
  • Poids: 2703 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0120
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 2780 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
21 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23185.0121
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 21 mm
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Force de serrage1) max.: 60 kN
  • Poids: 3005 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
70 kN
Numéro d’article:
23185.0122
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • Dimension de la rainure en T: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Force de serrage1) max.: 70 kN
  • Poids: 4420 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
70 kN
Numéro d’article:
23185.0123
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Force de serrage1) max.: 70 kN
  • Poids: 4460 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0124
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • Dimension de la rainure en T: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 4900 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
25 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
75 kN
Numéro d’article:
23185.0125
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 25 mm
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Force de serrage1) max.: 75 kN
  • Poids: 5000 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

Vis

  • acier traité

Écrou

  • acier traité

Poussoir plat

  • acier traité

Bride

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23185. Brides – crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.