23185.0114 - Brides
crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

Cet article 23185.0114 - Brides crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T / (Cote nominale d1: 17 mm, Dimension de la rainure en T: 12 mm, d2: M12, l4: 160 mm) est une variante du groupe d’articles Brides crocodiles, avec appui réglable, avec boulon en T (EH 23185.)

Cote no­mi­nale d1 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Force de ser­rage1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale d1 [mm]:
17 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Force de ser­rage1) max. [kN]:
35 kN
Numéro d’article:
23185.0114
Documents
Brides
  • Cote nominale d1: 17 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Force de serrage1) max.: 35 kN
  • Poids: 1683 g
Brides

Matières

Vis

  • acier traité

Écrou

  • acier traité

Poussoir plat

  • acier traité

Bride

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Références

Des courses de serrage plus importantes peuvent être obtenues avec les appuis pour brides crocodiles (EH 23185.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23185.0114
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.