Vo­lants pleins alliage léger

EH 24600.

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grace a cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n’est pas nécessaire.

Votre sélection a donné lieu à 56 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24600.0130
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 880 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 20,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24600.0131
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 870 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 22,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24600.0140
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 6 mm
  • Poids: 1515 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 24,8 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24600.0141
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 8 mm
  • Poids: 1496 g
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 29,3 mm
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0200
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Poids: 160 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 18 mm x M6
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0201
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Poids: 160 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 18 mm x M6
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0205
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Poids: 255 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 21 mm x M6
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0206
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Poids: 255 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 21 mm x M6
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0210
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Poids: 390 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0211
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Poids: 390 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0215
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Poids: 510 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0216
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Poids: 510 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0220
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Poids: 675 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24600.0221
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Poids: 675 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
24600.0230
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Poids: 995 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24600.0231
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Poids: 995 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 26 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24600.0240
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Poids: 1625 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 28 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24600.0241
CAO
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Poids: 1625 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 28 mm x M10
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0300
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 3 mm
  • Poids: 160 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 18 mm x M6
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0301
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 160 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 18 mm x M6
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0305
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 3 mm
  • Poids: 255 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 21 mm x M6
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0306
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 255 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 21 mm x M6
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24600.0310
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 4 mm
  • Poids: 390 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24600.0311
CAO
Documents
Volants pleins
  • avec rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Poids: 390 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Volants pleins

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Poignée cylindrique EH 24530

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24600. Volants pleins – alliage léger
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.