24600.0200 - Volants pleins
alliage léger

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Le moyeu est usiné sur tous les volants, la couronne est tournée avec finition poli-miroir sur toutes les faces. Les surfaces non usinées sont sablées. Grace a cette finition, dans la plupart des cas, un laquage supplémentaire n’est pas nécessaire.

Cet article 24600.0200 - Volants pleins alliage léger / sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530. (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Vo­lants pleins alliage léger (EH 24600.)

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24600.0200
Documents
Volants pleins
  • sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Poids: 160 g
  • Poignée cylindrique associée EH 24530.: 18 mm x M6
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Volants pleins

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Poignée cylindrique EH 24530

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24600.0200
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.