Poi­gnées fixes DIN 39

EH 24450.

Votre sélection a donné lieu à 13 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24450.0016
CAO
Documents
Poignées fixes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1, acier
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24450.0020
CAO
Documents
Poignées fixes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1, acier
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24450.0025
CAO
Documents
Poignées fixes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1, acier
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Poids: 179 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24450.0032
CAO
Documents
Poignées fixes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1, acier
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Poids: 356 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
avec tenon lisse, forme D
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Numéro d’article:
24450.0036
CAO
Documents
Poignées fixes
  • avec tenon lisse, forme D – croquis 1, acier
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Poids: 519 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24450.0116
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Poids: 43 g
  • SW: 3 mm
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24450.0120
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Poids: 88 g
  • SW: 4 mm
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24450.0125
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Poids: 175 g
  • SW: 5 mm
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24450.0132
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Poids: 340 g
  • SW: 6 mm
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24450.0136
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Poids: 509 g
  • SW: 8 mm
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24450.0316
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 3, inox
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24450.0320
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 3, inox
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Poignées fixes
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24450.0325
CAO
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 3, inox
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Poignées fixes

Matières

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4404
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24450. Poignées fixes – DIN 39
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.