24450.0320 - Poignées fixes
DIN 39

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
3
Ma­tières:
inox 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24450.0320
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 3, inox
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Poids: 92 g
Poignées fixes

Matières

  • inox 1.4404
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24450.0320
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.