Ma­ni­velles avec poignée rabattable, inox

EH 24331.

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0405
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0410
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 174 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0415
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 246 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0505
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0510
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 174 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0515
CAO
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, noir
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 246 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24331.0605
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24331.0610
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 171 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24331.0615
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 240 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24331.0705
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24331.0710
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 18 mm
  • Poids: 171 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24331.0715
CAO
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, noir
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 240 g
vers la vue d'article
Manivelles

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Corps de la manivelle

  • aluminium, revêtu de plastique, similaire à RAL 9006 argenté, mat
  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Capuchon de protection

  • plastique, gris 

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24331. Manivelles – avec poignée rabattable, inox
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.