24331.0605 - Manivelles
avec poignée rabattable, inox

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec carré
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24331.0605
Documents
Manivelles
  • avec carré – croquis 2, argent
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 16 mm
  • Poids: 117 g
Manivelles

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Corps de la manivelle

  • aluminium, revêtu de plastique, similaire à RAL 9006 argenté, mat

Capuchon de protection

  • plastique, gris 

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24331.0605
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.