Ma­ni­velles DIN 469, droites, avec carré DIN 79

EH 24330.

Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.

Votre sélection a donné lieu à 26 résultats

Ver­sion
l [mm]
s H11 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0010 1)
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 ∅ poignée: 16 mm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0020
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 211 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0021
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 197 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0030
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 297 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0031
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 293 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0040
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 468 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0041
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 433 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0050
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 667 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0051
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 665 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0060
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 1054 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24330.0061
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 992 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24330.0070
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ poignée: 32 mm
  • Poids: 1441 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24330.0071
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ poignée: 32 mm
  • Poids: 1409 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0110 1)
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 ∅ poignée: 16 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24330.0120
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0121
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ poignée: 18 mm
  • Poids: 186 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24330.0130
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 278 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0131
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ poignée: 20 mm
  • Poids: 259 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24330.0140
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 444 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0141
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ poignée: 22 mm
  • Poids: 433 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
24330.0150
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 786 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0151
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ poignée: 25 mm
  • Poids: 633 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
24330.0160
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 962 g
vers la vue d'article
Manivelles
Ver­sion:
avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24330.0161
CAO
Documents
Manivelles
  • avec poignée fixe (EH 24450., DIN 39), forme F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ poignée: 28 mm
  • Poids: 983 g
vers la vue d'article
Manivelles

Matières

Poignée

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Corps de la manivelle

  • fonte malléable (GTW), revêtue de plastique, noir
  • fonte sphérolithique, revêtue de plastique, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24330. Manivelles – DIN 469, droites, avec carré DIN 79
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.