Avec ces poignées, la bavure de moulage est rectifiée et sablée. Le moyeu est usiné.
Cet article 24330.0040 - Manivelles DIN 469, droites, avec carré DIN 79 / avec poignée tournante (EH 24460., DIN 98), forme D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) est une variante du groupe d’articles Manivelles DIN 469, droites, avec carré DIN 79 (EH 24330.)
Poignée
Corps de la manivelle
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage